Nonius Wellenhalsaußenmessschieber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

536-152

Teilenummer
536-152
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

551.00 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Skalenteilungswert(mm) 0,05 Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm) ±0,05 Messbereich(mm) 0-150
Gewicht(g) 140

Sie befinden sich auf der Seite für Nonius Wellenhalsaußenmessschieber, die Teilenummer ist 536-152.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 536-152.

Technischer Support