Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
536-151
Skalenteilungswert(mm) | 0,05 | Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm) | ±0,05 | Messbereich(mm) | 0-150 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 140 |
Sie befinden sich auf der Seite für Nonius Wellenhalsmessschieber, die Teilenummer ist 536-151.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 536-151.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften