Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
536-172
Skalenteilungswert(mm) | 0,02 | Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm) | ±0,03 | Grenzwert der Messabweichung S MPE(mm) | ±0,03 |
---|---|---|---|---|---|
Messbereich(mm) | 0-200 | Gewicht(g) | 200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Nonius Haakenmessschieber, Feinverstellung, die Teilenummer ist 536-172.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 536-172.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften