Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
527-101 |
527-102 |
527-103 |
527-104 |
527-105 |
527-121 |
527-122 |
527-123 |
527-201 |
527-202 |
527-203 |
527-204 |
527-205 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Brücke (B x T) (mm) | Skalenteilungswert (mm) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 x 6,5 | 0,02 | ±0,03 | 280 | |||
167.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 x 6,5 | 0,02 | ±0,03 | 300 | |||
220.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 x 6,5 | 0,02 | ±0,04 | 350 | |||
839.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 x 10 | 0,02 | ±0,05 | 1510 | |||
940.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 x 10 | 0,02 | ±0,07 | 1880 | |||
145.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 x 6,5 | 0,02 | ±0,03 | 215 | |||
161.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 x 6,5 | 0,02 | ±0,03 | 230 | |||
204.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 x 6,5 | 0,02 | ±0,04 | 265 | |||
139.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 x 6,5 | 0,05 | ±0,05 | 240 | |||
151.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 x 6,5 | 0,05 | ±0,05 | 260 | |||
203.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 x 6,5 | 0,05 | ±0,08 | 300 | |||
822.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 x 10 | 0,05 | ±0,10 | 1510 | |||
887.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 x 10 | 0,05 | ±0,15 | 1880 |
Loading...
Digital/Analog | Analog | Zoll/Metrisch | Metrisch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Brücke (B x T)(mm)
Skalenteilungswert(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften