Messschieber mit Standard- und schneidenförmigen Messflächen

Messschieber mit Standard- und schneidenförmigen Messflächen
Die Messschieber mit Standard-und schneidenförmigen Messflächen ermöglichen einfache metrische Messungen.
Sie bieten folgende Vorteile:
Innen- und Außenmessungen können direkt vom oberen- /unteren Nonius abgelesen werden
Mit abgerundeten Messflächen zum Messen von Innenmaßen
Die satinierte Chromoberfläche der Haupt- und Nonius-Skale sorgt für eine gute Lesbarkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
533-404
533-405
533-406
533-504
533-505
533-506
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Skalenteilungswert
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
Gewicht
(g)

764.00 €

1 60 Arbeitstage 0,05±0,10±0,101200

1,034.00 €

1 60 Arbeitstage 0,05±0,12±0,121500

1,250.00 €

1 5 Arbeitstage 0,05±0,15±0,153300

784.00 €

1 5 Arbeitstage 0,02±0,05±0,051250

1,081.00 €

1 5 Arbeitstage 0,02±0,06±0,061550

1,301.00 €

1 60 Arbeitstage 0,02±0,07±0,073450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inside Measuring from(mm) 20,1

Technischer Support