Nonius Messschieber, Metrisch/Zoll

Nonius Messschieber, Metrisch/Zoll
Ein Mitutoyo-Messschieber mit dualer Skala und standard Messschenkel zum Messen von Außen- und Innenmaßen. Aus gehärtetem Stahl und einfach abzulesenden, seidenmattverchromten Skalen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
530-104
530-114
530-115
530-118
530-119
530-312
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
Gewicht
(g)

39.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,05±0,07143

94.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,05±0,07180

224.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,08±0,10355

101.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,03±0,05180

249.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,04±0,06355

71.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,03±0,05143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefenmessstab flach Mit Feststellschraube oben Ja

Technischer Support