Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
573-676-20 |
573-677 |
573-677-20 |
573-679-20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Batterielebensdauer | Genauigkeit (µm) | Accuracy (mm) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Grenzwert der Messabweichung S MPE (mm) | Messbereich (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ca, 5 Jahre | - | - | ±0,02 | ±0,04 | 0-150 | 166 | |||
441.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Ja | - | ±0,02 mm | ±0,02 | - | - | 0-200 | 196 | |||
501.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | ca, 5 Jahre | - | - | ±0,02 | ±0,04 | 0-200 | 196 | |||
1,313.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | - | - | ±0,03 | ±0,05 | 0-300 | 360 |
Loading...
Display Method | Digital | Datenausgabe | Ja | Alarm niedrige Spannung | Ja |
---|---|---|---|---|---|
ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja | Ziffernschrittwert(mm) | 0,01 | Protection | IP67 |
Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion
Batterielebensdauer
Genauigkeit(µm)
Accuracy(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE(mm)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften