Nonius Messschieber mit Tiefenmessstab

Nonius Messschieber mit Tiefenmessstab
Diese Standardmessschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
Seidenmatte Verchromung der Haupt- und Noniusskala zur verbesserten Ablesbarkeit
Erhöhte Führungsbahnen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

530-102

Teilenummer
530-102
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefenmessstab ø 1,9 mm Mit Feststellschraube oben Ja Depth Bar(mm) Ø 1,9
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm) ±0,05 Grenzwert der Messabweichung S MPE(mm) ±0,07 Messbereich(mm) 0-150
Gewicht(g) 144

Sie befinden sich auf der Seite für Nonius Messschieber mit Tiefenmessstab, die Teilenummer ist 530-102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 530-102.

Technischer Support