Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
536-212
Bemerkungen | Schwenkbereich ±90° | Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm) | ±0,05 | Grenzwert der Messabweichung S MPE(mm) | ±0,07 |
---|---|---|---|---|---|
Messbereich(mm) | 0-200 | Gewicht(g) | 190 |
Sie befinden sich auf der Seite für Nonius Messschieber, schwenkbarer Messschenkel, die Teilenummer ist 536-212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 536-212.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften