Messschieber, allgemeine Form

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
160-101
160-104
160-127
160-128
160-130
160-131
160-132
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Skalenteilungswert
(mm)
Inside Measuring from
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
Gewicht
(g)

745.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0220,1±0,05±0,051400

1,370.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0220,1±0,07±0,073500

412.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0210,1±0,04±0,04450

655.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0220,1±0,05±0,051200

678.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0520,1±0,10±0,101100

745.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0520,1±0,10±0,101300

1,370.00 €

1 60 Arbeitstage 0,0520,1±0,15±0,153300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Feststellschraube oben Ja

Technischer Support