Digitales Tiefenmessgerät (Teilenummern)

Digitales Tiefenmessgerät
Dieser ABSOLUTE Digimatic Tiefenmesser bietet Ihnen folgende Vorteile:


Ausgestattet mit dem ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-C für präzise Messungen.
Bidirektionale Kommunikation, ermöglicht beispielsweise die Parametrierung über einen PC durch die Digimatic S1-Schnittstelle.
Die Brücke des Geräts verfügt über eine gehärtete, präzisionsgeschliffene und geläppte Referenzfläche für höchste Genauigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
547-211A
547-212A
547-217A
547-218A
547-251A
547-252A
547-257A
547-258A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Alarm Wählbare Analogbalken Auflösung Messeinsatz Zoll/Metrisch Genauigkeit
(µm)
Messbereich
(inch)
Ziffernschrittwert
(mm)
Inside Measuring from
(mm)
Messbereich
(mm)
Messkraft
(N)
Protection Gewicht
(g)

591.00 €

1 5 Arbeitstage Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf etc,JaHartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45Metrisch± 20 µm-0,01-200≤ 1,5-280

605.00 €

1 5 Arbeitstage Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf etc,JaHartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45Metrisch± 20 µm-0,01-200≤ 1,5-330

591.00 €

1 5 Arbeitstage Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf etc,JaHartmetallkugel, Gewinde: #4-48UNFZoll/Metrisch± 0,002"/± 20 µm0-200,0005"/ 0,0112,80-500--1060

605.00 €

1 5 Arbeitstage Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf etc,JaHartmetallkugel, Gewinde: #4-48UNFZoll/Metrisch± 0,002"/± 20 µm0-300,0005"/ 0,0112,80-750--1410

689.00 €

1 5 Arbeitstage Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf etc,JaHartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45Metrisch± 5 µm-0,001-200≤ 1,5-285

712.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45Metrisch± 5 µm-0,001-200≤ 1,5-335

689.00 €

1 5 Arbeitstage Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf etc,JaHartmetallkugel, Gewinde: #4-48UNFZoll/Metrisch± 0,0002"/± 5 µm0-120,00002"/0,000510,260-300-IP67400

712.00 €

1 5 Arbeitstage Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf etc,JaHartmetallkugel, Gewinde: #4-48UNFZoll/Metrisch± 0,0002"/± 5 µm0-240,00002"/0,000512,80-600--1290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja Berechnungsfunktion (mit Formel) Ja
Kalibrierwarnfunktion Ja Zählrichtung umschaltbar Ja Benutzerdefinierte Tasten Ja
DATA/HOLD Ja Digital/Analog Digital GO/±NG Bewertung Ja
Batterielebensdauer Ca, 7000 Stunden ON/OFF Ja PRESET Ja
Maßstab Kapazitiver ABSOLUTE linearer Encoder Energieversorgung 1x Batterie CR2032 (3V)

Technischer Support