Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
573-661-20 |
573-662-20 |
573-761-20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Messbereich (inch) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Messbereich (mm) | Protection | Gewicht (g) | Antriebsrolle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ±0,05 | 0-150 | IP67 | 167 | Ja | |||
655.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ±0,05 | 0-150 | IP67 | 167 | - | |||
718.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0-8 | - | - | - | 198 | Ja |
Loading...
Display Method | Digital | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Datenausgabe | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Batterielebensdauer | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | Alarm niedrige Spannung | Ja | ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja |
Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
Messbereich(mm)
Protection
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften