Digital ABS Bohrabstand-Messschieber (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
573-605-20
573-606
573-606-20
573-608-20
573-615-20
573-616-20
573-618-20
573-705-20
573-706-20
573-708-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Batterielebensdauer Genauigkeit
(µm)
OFFSET
(inch)
Messbereich
(inch)
Accuracy
(mm)
Depth Bar
(mm)
Ziffernschrittwert
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Messbereich
(mm)
Protection Gewicht
(g)

666.00 €

1 5 Arbeitstage Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch-----0,01±0,031010,1-160IP67157

675.00 €

1 60 Arbeitstage ca, 5 Jahre±0,03 mm--±0,03-0,01-1010,1-210IP67177

741.00 €

1 5 Arbeitstage Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch-----0,01±0,031010,1-210IP67177

961.00 €

1 60 Arbeitstage Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch-----0,01±0,041010,1-300IP67340

623.00 €

1 5 Arbeitstage Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch-----0,01±0,031010,1-160IP67157

691.00 €

1 5 Arbeitstage Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch-----0,01±0,031010,1-210IP67177

933.00 €

1 5 Arbeitstage Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch-----0,01±0,041010,1-300IP67335

666.00 €

1 5 Arbeitstage Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch-0,40-6-Ø 1,90,0005"/0,01----164

741.00 €

1 5 Arbeitstage Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch-0,40-40--0,0005"/0,01----3700

961.00 €

1 5 Arbeitstage Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch-0,40-80--0,0005"/0,01---IP662280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Datenausgabe Ja
Alarm niedrige Spannung Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support