Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
573-601-20 |
573-602-20 |
573-604-20 |
573-611-20 |
573-612-20 |
573-614-20 |
573-701-20 |
573-702-20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Messbereich (inch) | Ziffernschrittwert (mm) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Grenzwert der Messabweichung S MPE (mm) | Messbereich (mm) | Messkraft (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-150 | - | 168 | |||
741.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-200 | - | 198 | |||
886.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,01 | ±0,03 | ±0,05 | 0-300 | - | 970 | |||
655.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-150 | - | 168 | |||
730.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-200 | - | 198 | |||
871.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,01 | ±0,03 | ±0,05 | 0-300 | - | 380 | |||
718.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0-6 | 0,0005"/0,01 | - | - | - | - | 168 | |||
741.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0-4 | 0,0005"/0,01 | - | - | - | 7-14 | 213 |
Loading...
Display Method | Digital | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Datenausgabe | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Alarm niedrige Spannung | Ja | ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja | Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich(inch)
Ziffernschrittwert(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE(mm)
Messbereich(mm)
Messkraft(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften