Digital ABS Messschieber, gewinkelt (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
573-651-20
573-653-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antriebsrolle

718.00 €

1 5 Arbeitstage Ja

655.00 €

1 60 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Datenausgabe Ja
Alarm niedrige Spannung Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm) ±0,03
Messbereich(mm) 0-150 Protection IP67 Gewicht(g) 157
Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support