Digital ABS Innenmessschieber mit schneidenförmige Messflächen

Digital ABS Innenmessschieber mit schneidenförmige Messflächen
Einbaumessschraube mit nicht drehender Spindel für empfindliche WerkstückeDesign eignet sich für Anwendungen, bei denen die Rotation der Spindel wegen der Gefahr einer Beschädigung unerwünscht ist

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
573-642-20
573-643-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antriebsrolle

908.00 €

1 5 Arbeitstage Ja

845.00 €

1 5 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Datenausgabe Ja
Batterielebensdauer Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch Alarm niedrige Spannung Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja
Grenzwert der Messabweichung S MPE(mm) ±0,05 Messbereich(mm) 10,1-200 Protection IP67
Gewicht(g) 227 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support