Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
573-746-20
Display Method | Digital | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Datenausgabe | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Batterielebensdauer | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | Alarm niedrige Spannung | Ja | ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja |
OFFSET(inch) | 0,4 | Messbereich(inch) | 0-8 | Gewicht(g) | 194 |
Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt | Antriebsrolle | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Digital ABS Innenmessschieber, Punktmessung, Zoll/Metrisch, die Teilenummer ist 573-746-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 573-746-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften