Digital ABS Innenmessschieber, Punktmessung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
573-646-20
573-648
573-648-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Batterielebensdauer Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Antriebsrolle

845.00 €

1 5 Arbeitstage Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch±0,0320Ja

628.00 €

1 60 Arbeitstage ca, 5 Jahre-10-

782.00 €

1 5 Arbeitstage Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch±0,0320-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Datenausgabe Ja
Alarm niedrige Spannung Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Messbereich(mm) 20,1-170
Protection IP67 Gewicht(g) 157 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support