Teilenummer
|
---|
571-261-20 |
571-262-20 |
571-263-20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzeige | Batterielebensdauer | Brücke (B x T) (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | LCD, Ziffernhöhe 9 mm | ca, 5 Jahre | 3,93 x 0,23 | 0-6 | 0-150 | 199 | |||
534.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | LCD, Ziffernhöhe 9 mm | ca, 5 Jahre | 3,93 - 0,23 | 0-8 | 200 | 219 | |||
597.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | LCD, Ziffernhöhe 11 mm | Ca, 5 Jahre | 3,93 x 0,23 | 0-12 | 0-300 | 315 |
Loading...
Display Method | Digital | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Datenausgabe | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Digital/Analog | Digital | Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch | Alarm niedrige Spannung | Ja |
ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja | Ziffernschrittwert(mm) | 0,005"/0,01 | Wiederholpräzision(mm) | 0,01 |
Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 | Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzeige
Batterielebensdauer
Brücke (B x T)(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften