Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
571-251-20 |
571-252-20 |
571-253-20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzeige | Batterielebensdauer | Messbereich (inch) | Brücke (B x T) (mm) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Messbereich (mm) | Wiederholpräzision (mm) | Messkraft (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | LCD, Ziffernhöhe 9 mm | ca, 5 Jahre | - | 100x 6 | ±0,02 | 0-150 | 0,01 | - | 199 | |||
534.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | LCD, Ziffernhöhe 9 mm | ca, 5 Jahre | - | 100 x 6 | ±0,02 | 200 | 0,01 | - | 219 | |||
597.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | LCD, Ziffernhöhe 11 mm | Ca, 5 Jahre | 0-8 | 100 x 6,3 | - | - | - | ≤ 1,5 | 280 |
Loading...
Display Method | Digital | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Datenausgabe | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Digital/Analog | Digital | Zoll/Metrisch | Metrisch | Alarm niedrige Spannung | Ja |
ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja | Ziffernschrittwert(mm) | 0,01 | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 |
Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzeige
Batterielebensdauer
Messbereich(inch)
Brücke (B x T)(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
Messbereich(mm)
Wiederholpräzision(mm)
Messkraft(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften