Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
571-203-30 |
571-204-10 |
571-205-10 |
571-206-10 |
571-207-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Batterielebensdauer | Messbereich (inch) | Brücke (B x T) (mm) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Messbereich (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Ca, 5 Jahre | - | 100 x 6 | - | - | 270 | |||
1,001.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ca, 20000 Stunden | - | 250 x 10 | ±0,05 | 0-450 | 1270 | |||
1,063.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ca, 20000 Stunden | - | 250 x 10 | ±0,02 | - | 160 | |||
1,147.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | ca, 20000 Stunden | 0-24 | 250 x 10 | - | 0-600 | 1400 | |||
1,264.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ca, 20000 Stunden | - | 250 x 10 | ±0,07 | 0-1,000 | 1760 |
Loading...
Display Method | Digital | ABS/INC (INC ZERO) | Ja | Datenausgabe | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Digital/Analog | Digital | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm) | Zoll/Metrisch | Metrisch |
Alarm niedrige Spannung | Ja | ON/OFF | Ja | ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja |
Ziffernschrittwert(mm) | 0,01 | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 | Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion
Batterielebensdauer
Messbereich(inch)
Brücke (B x T)(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften