Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
552-155-10 |
552-156-10 |
552-165-10 |
552-166-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | OFFSET (inch) | Messbereich (inch) | Inside Measuring from (mm) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Grenzwert der Messabweichung S MPE (mm) | OFFSET (mm) | Messbereich (mm) | Protection | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,695.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20,1 | ±0,04 | ±0,04 | 20 | 0-450 | IP66 | 715 | |||
1,838.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | ±0,04 | ±0,06 | - | 0-300 | - | 370 | |||
1,695.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,25 | 0,404-12,4 | - | - | - | - | - | IP67 | 320 | |||
1,838.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,25 | 0-6 | - | - | - | - | - | - | 168 |
Loading...
Display Method | Digital | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Datenausgabe | Ja | Batterielebensdauer | Ca, 5,000 Std, | Alarm niedrige Spannung | Ja |
ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja | Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
OFFSET(inch)
Messbereich(inch)
Inside Measuring from(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE(mm)
OFFSET(mm)
Messbereich(mm)
Protection
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften