Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, wechselbare Schenkel (Teilenummern)

Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, wechselbare Schenkel
Dieser Digimatic Messschieber in superleichter Bauweise mit auswechselbaren Messeinsätzen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Durch superleichte Verbundkonstruktion (kohlefaserverstärktes Material)
entsteht eine Gewichtseinsparung bis zu 50 %.
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP66
Direktes Auslesen der Innenmessungen vom LCD (Offset-Wert einstellbar)
Preset-Funktion zur Einstellung eines gewünschten Vorwahlwertes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
552-181-10
552-182-10
552-183-10
552-184-10
552-185-10
552-191-10
552-192-10
552-193-10
552-194-10
552-195-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
OFFSET
(inch)
Messbereich
(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Messbereich
(mm)
Protection Gewicht
(g)

1,325.00 €

1 5 Arbeitstage --±0,04200-450IP66650

1,486.00 €

1 5 Arbeitstage -0-30--0-750-1530

2,187.00 €

1 5 Arbeitstage --±0,05200-1,000IP661480

2,811.00 €

1 5 Arbeitstage --±0,09201,500IP661880

3,547.00 €

1 5 Arbeitstage --±0,12200-2,000IP662280

1,325.00 €

1 60 Arbeitstage 0,250-8----168

1,486.00 €

1 5 Arbeitstage 0,250-6----175

2,187.00 €

1 5 Arbeitstage 0,50-12----370

2,811.00 €

1 5 Arbeitstage 0,50-24----1350

3,547.00 €

1 60 Arbeitstage 0,50-18---IP66650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) Ja
Datenausgabe Ja Batterielebensdauer Ca, 5,000 Std, Alarm niedrige Spannung Ja
ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support