Digital ABS Messschieber, Schnabelmessflächen IP67 (Teilenummern)

Digital ABS Messschieber, Schnabelmessflächen IP67
Dieser Messschieber verfügt über gerundete Messschenkel und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:


Gerundete Messschenkel erlauben das Messen von Innendurchmessern
ABSOLUTE Maßstab für präzise Messungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
550-301-20
550-311-20
550-331-20
550-341-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Batterielebensdauer Zoll/Metrisch PRESET OFFSET
(inch)
Messbereich
(inch)
Ziffernschrittwert
(mm)
Inside Measuring from
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Messbereich
(mm)
Gewicht
(g)

413.00 €

1 5 Arbeitstage Ca, 5 Jahre bei normalem GebrauchMetrisch---0,0110,1±0,03±0,03100-200180

413.00 €

1 60 Arbeitstage Ca, 5 Jahre , 3,5 Jahre (>300 mm)Zoll/Metrisch-0,4-0,0005"/0,0110,26---200180

550.00 €

1 5 Arbeitstage Ca, 5 Jahre bei normalem GebrauchMetrischJa--0,0110,1±0,04±0,04100-300365

550.00 €

1 5 Arbeitstage Ca, 5 Jahre , 3,5 Jahre (>300 mm)Zoll/MetrischJa0,40-120,0005"/0,0110,26---0-300365

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Datenausgabe Ja
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm) Alarm niedrige Spannung Ja
ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Bemerkungen IP67 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support