Digital ABS Messschieber, Schnabelmessflächen

Digital ABS Messschieber, Schnabelmessflächen
Dieser Messschieber verfügt über gerundete Messschenkel und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:


Gerundete Messschenkel erlauben das Messen von Innendurchmessern
ABSOLUTE Maßstab für präzise Messungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
550-203-10
550-205-10
550-207-10
550-223-10
550-225-10
550-227-10
551-207-10
551-224-10
551-226-10
551-311-20
551-341-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Zoll/Metrisch ON/OFF PRESET Bemerkungen OFFSET
(inch)
Messbereich
(inch)
Ziffernschrittwert
(mm)
Inside Measuring from
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Messbereich
(mm)
Protection Gewicht
(g)

758.00 €

1 5 Arbeitstage -MetrischJa----0,0120,1±0,05±0,05-0-450-1110

864.00 €

1 5 Arbeitstage -MetrischJa----0,0120,1±0,05±0,05-0-600-1290

1,462.00 €

1 5 Arbeitstage -MetrischJa----0,0120,1±0,07±0,07-0-1,000-3350

758.00 €

1 5 Arbeitstage -Zoll/MetrischJa---0-180,0005"/0,0112,8---0-450-1110

864.00 €

1 5 Arbeitstage -Zoll/MetrischJa----0,0005"/0,0120,1±0,06±0,06200-600IP661290

1,462.00 €

1 5 Arbeitstage -Zoll/MetrischJa---0-400,0005"/0,0125,5---0-1,000-3350

1,594.00 €

1 5 Arbeitstage -MetrischJa----0,0120,1±0,07±0,07-0-1,000-3430

957.00 €

1 5 Arbeitstage JaZoll/MetrischJa----0,0005"/0,0120,1±0,04±0,04200-600IP66790

1,663.00 €

1 5 Arbeitstage -Zoll/MetrischJa----0,0005"/0,0120,1±0,04±0,04-0-600IP66790

451.00 €

1 5 Arbeitstage -Zoll/Metrisch--IP670,40-80,0005"/0,0110,26---200IP67190

596.00 €

1 5 Arbeitstage -Zoll/Metrisch-JaIP670,40-10,0005"/0,01------160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Datenausgabe Ja Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm) Batterielebensdauer Ca, 5 Jahre , 3,5 Jahre (>300 mm) Alarm niedrige Spannung Ja
ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support