Digital ABS Messschieber, Schnabel-/Standardmessflächen (Teilenummern)

Digital ABS Messschieber, Schnabel-/Standardmessflächen
Dieser Messschieber kommt mit mit schneidenförmigen Messflächen als auch gerundeten Messflächen,und bietet ihnen die folgenden Vorteile:


Schneidförmige Messflächen erlauben Außenmessungen
Gerundete Messflächen erlauben Innenmessungen
ABSOLUTE Maßstab für präzise Messungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
551-204-10
551-206-10
551-227-10
551-301-20
551-331-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Batterielebensdauer Zoll/Metrisch ON/OFF PRESET Bemerkungen Messbereich
(inch)
Ziffernschrittwert
(mm)
Inside Measuring from
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Messbereich
(mm)
Protection Gewicht
(g)

960.00 €

1 5 Arbeitstage -Ca, 5 Jahre , 3,5 Jahre (>300 mm)MetrischJa---0,0120,1±0,06±0,06-0-500-1060

1,314.00 €

1 5 Arbeitstage JaCa, 5 Jahre , 3,5 Jahre (>300 mm)MetrischJa---0,0120,1±0,06±0,06-0-750-1410

1,594.00 €

1 5 Arbeitstage JaCa, 5 Jahre , 3,5 Jahre (>300 mm)Zoll/MetrischJa--0-400,0005"/0,0125,5---0-1,000-3430

451.00 €

1 5 Arbeitstage -Ca, 5 Jahre bei normalem GebrauchMetrisch--IP67-0,0110,1±0,03±0,03100-200IP67190

596.00 €

1 5 Arbeitstage -Ca, 5 Jahre bei normalem GebrauchMetrisch-JaIP67-0,0110,1±0,04±0,04100-300IP67400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Datenausgabe Ja Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm) Alarm niedrige Spannung Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja
Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support