Digital ABS Messschieber (Teilenummern)

Digital ABS Messschieber
Ein digitaler Mitutoyo Messschieber mit standard Messschenkeln zum Messen von Innen- und Außenmaßen. Gefertigt aus gehärtetem, nicht-rostenden Stahl, ausgestattet mit dem ABSOLUTE System für zuverlässige und fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsmessungen.
Mit Datenausgabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
500-500-10
500-501-10
500-502-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Gewicht
(g)

1,015.00 €

1 5 Arbeitstage -±0,05±0,070-4501170

1,106.00 €

1 5 Arbeitstage Ja±0,05±0,070-6001350

1,913.00 €

1 5 Arbeitstage -±0,07±0,090-1,0003300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Datenausgabe Ja Anzeige LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Batterielebensdauer Ca, 20,000 Std, Alarm niedrige Spannung Ja ON/OFF Ja
ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Ziffernschrittwert(mm) 0,01 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support