Digital ABS Wellennutenmessschieber, Zoll/Metrisch

Digital ABS Wellennutenmessschieber, Zoll/Metrisch
Ein wasserdichter digitaler Messschieber von Mitutoyo, der für den Einsatz in der Nähe von Kühlmittel oder Schneidöl geeignet ist. Ausgestattet mit speziellen Messflächen mit dünnen Enden für Außenmessungen. ABSOLUTE Maßstab für fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsmessung. SPC-Datenausgabe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

573-734-20

Teilenummer
573-734-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

806.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Datenausgabe Ja Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 9 mm Batterielebensdauer Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch
Alarm niedrige Spannung Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Graduation(inch) 0,0005
Messbereich(inch) 0-60 Skalenteilungswert(mm) 0,01 Inside Measuring from(mm) 25,5
Protection IP66 Gewicht(g) 2490 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt
Antriebsrolle Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Digital ABS Wellennutenmessschieber, Zoll/Metrisch, die Teilenummer ist 573-734-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 573-734-20.

Technischer Support