Digital ABS Wellennutenmessschieber

Digital ABS Wellennutenmessschieber
Ein wasserdichter digitaler Messschieber von Mitutoyo, der für den Einsatz in der Nähe von Kühlmittel oder Schneidöl geeignet ist. Ausgestattet mit speziellen Messflächen mit dünnen Enden für Außenmessungen. ABSOLUTE Maßstab für fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsmessung. SPC-Datenausgabe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
573-634-20
573-635-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antriebsrolle

806.00 €

1 5 Arbeitstage Ja

742.00 €

1 5 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Datenausgabe Ja
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 9 mm Batterielebensdauer Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Zoll/Metrisch Metrisch Alarm niedrige Spannung Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm) ±0,02 Grenzwert der Messabweichung S MPE(mm) ±0,04 Messbereich(mm) 0-150
Protection IP67 Gewicht(g) 168 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support