Digital ABS Zentriermessschieber, IP67

Digital ABS Zentriermessschieber, IP67
Der ABSOLUTE Messschieber mit oben liegender Anzeige, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Speziell für die  Messung des Bohrungsmittenabstandes oder Abstand Kante-zur-BohrungsmitteDank der oben liegenden Anzeige können Messwerte einfach abgelesen werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
573-716-20
573-717-20
573-718-20
573-719-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Gewicht
(g)

1,650.00 €

1 5 Arbeitstage -±0,110,1-200465

1,687.00 €

1 5 Arbeitstage -±0,1510,1-300550

1,579.00 €

1 5 Arbeitstage Ja±0,110,1-200470

1,608.00 €

1 5 Arbeitstage -±0,1510,1-300555

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja Datenausgabe Ja
Batterielebensdauer Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch Alarm niedrige Spannung Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja
Ziffernschrittwert(mm) 0,01 OFFSET(mm) 10 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support