Digital ABS AOS Tiefenmessschieber

Digital ABS AOS Tiefenmessschieber
Hierbei handelt es sich um einen äußerst präzisen linearen Messtaster, der die optische Interferenz nutzt, um Ihnen Messungen mit beispielloser Genauigkeit zu ermöglichen. Der Mitutoyo Laser Hologage bietet Ihnen folgende Vorteile:


Die Verwendung der optischen Interferenz von Laserlicht durch ein Beugungsgitter ermöglicht eine äußerst präzise holografische Skala mit einer beeindruckenden Auflösung von 0,00001 mm.
Der Laser Hologage kann sowohl für äußerst genaue Messungen als auch als Wandler in hochpräzisen Positionierungs- und Steuerungssystemen eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
571-201-30
571-202-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich
(mm)
Gewicht
(g)

406.00 €

1 5 Arbeitstage 0-150207

490.00 €

1 5 Arbeitstage 200227

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja Datenausgabe Ja
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm) Batterielebensdauer ca, 5 Jahre
Zoll/Metrisch Metrisch Alarm niedrige Spannung Ja ON/OFF Ja
ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Brücke (B x T)(mm) 100 x 6 Ziffernschrittwert(mm) 0,01
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm) ±0,02 Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support