Digital ABS AOS Messschieber, AD-Hartmetallmessflächen

Digital ABS AOS Messschieber, AD-Hartmetallmessflächen
Dieser Digimatic-Messschieber

Mit Hartmetallbestückten Messflächen ermöglicht präzise Messungen und bietet Ihnen folgende Vorteile:


Durch den Einsatz des elektromagnetischen AOS (Advanced Onsite Sensor) Induktionsencoders wird das Erkennungssignal durch Schmutz oder Flüssigkeit auf der Hauptskala nicht beeinträchtigt
Der ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert nach dem Einschalten keine Initialisierung und unterliegt keiner Einschränkung hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit.
Außerordentlich hohe Batterielebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
500-154-30
500-156-30
500-159-30
500-163-30
500-165-30
500-167-30
500-174-30
500-176-30
500-177-30
500-233-30
500-235-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Datenausgabe Messbereich
(inch)
Ziffernschrittwert
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Gewicht
(g)
Antriebsrolle

341.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-0,01±0,02±0,040-150168Ja

394.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-0,01±0,02±0,04200194Ja

364.00 €

1 5 Arbeitstage Nein0-60,0005"/0,01---168Ja

351.00 €

1 5 Arbeitstage Nein0-80,0005"/0,01---194Ja

619.00 €

1 5 Arbeitstage Nein0-120,0005"/0,01---350-

656.00 €

1 5 Arbeitstage Ja0-120,0005"/0,01---350Ja

341.00 €

1 5 Arbeitstage Ja0-60,0005"/0,01---168Ja

387.00 €

1 5 Arbeitstage Ja0-80,0005"/0,01---194Ja

649.00 €

1 5 Arbeitstage Ja0-80,0005"/0,01---194Ja

302.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-0,01±0,02±0,040-150168-

355.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-0,01±0,02±0,04200194-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja Tiefenmessstab flach
Batterielebensdauer Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch Alarm niedrige Spannung Ja ON/OFF Ja
ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support