Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Datenausgabe | Tiefenmessstab | Anzeige | Batterielebensdauer | Messbereich (inch) | Depth Bar (mm) | Ziffernschrittwert (mm) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Grenzwert der Messabweichung S MPE (mm) | Messbereich (mm) | Gewicht (g) | Antriebsrolle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | ø 1,9 mm | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | - | Ø 1,9 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-100 | 143 | Ja | |||
196.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | flach | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-150 | 168 | Ja | |||
277.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | flach | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-200 | 198 | Ja | |||
384.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | flach | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | - | - | 0,01 | ±0,03 | ±0,05 | 0-300 | 350 | Ja | |||
200.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | ø 1,9 mm | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | - | Ø 1,9 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-150 | 168 | Ja | |||
171.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | flach | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-150 | 168 | - | |||
241.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | flach | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-200 | 194 | - | |||
245.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nein | ø 1,9 mm | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | - | Ø 1,9 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-100 | 143 | - | |||
134.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nein | flach | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-150 | 168 | - | |||
215.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nein | flach | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-200 | 194 | - | |||
134.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nein | ø 1,9 mm | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | - | Ø 1,9 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-150 | 168 | - | |||
159.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nein | flach | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | 0-6 | - | 0,0005"/0,01 | - | - | - | 168 | - | |||
355.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nein | flach | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | 0-12 | - | 0,0005"/0,01 | - | - | - | 350 | Ja | |||
271.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nein | ø 1,9 mm | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | 0-4 | Ø 1,9 | 0,0005"/0,01 | - | - | - | 143 | Ja | |||
259.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | ø 1,9 mm | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | - | Ø 1,9 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-100 | 143 | - | |||
204.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | flach | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | 0-6 | - | 0,0005"/0,01 | - | - | - | 168 | - | |||
197.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | ø 1,9 mm | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | - | Ø 1,9 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0-150 | 168 | - | |||
277.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | flach | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | 0-8 | - | 0,0005"/0,01 | - | - | - | 194 | - | |||
338.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | flach | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | - | - | 0,01 | ±0,03 | ±0,05 | 0-300 | 345 | - | |||
1,091.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | LCD, Ziffernhöhe 9 mm | Ca, 18,000 Std, | - | - | 0,01 | ±0,05 | - | 0-180 | 253 | - |
Loading...
Display Method | Digital | ABS/INC (INC ZERO) | Ja | Alarm niedrige Spannung | Ja |
---|---|---|---|---|---|
ON/OFF | Ja | ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja | Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Datenausgabe
Tiefenmessstab
Anzeige
Batterielebensdauer
Messbereich(inch)
Depth Bar(mm)
Ziffernschrittwert(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE(mm)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften