Nonius Tiefenmessschieber mit Messuhr

Nonius Tiefenmessschieber mit Messuhr
Ein Mitutoyo Uhren-Messschieber mit 100 mm Basis und feinverstellung gefertigt aus gehärtetem Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
527-301-50
527-302-50
527-303-50
527-311-50
527-312-50
527-313-50
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zoll/Metrisch Graduation
(inch)
Messbereich
(inch)
Base Size
(mm)
Skalenteilungswert
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Messkraft
(N)
Gewicht
(g)

306.00 €

1 60 Arbeitstage Metrisch---0,05±0,050-150-280

324.00 €

1 5 Arbeitstage Metrisch---0,05±0,05200-300

363.00 €

1 60 Arbeitstage Metrisch-0-8-0,05--≤ 1,5335

306.00 €

1 5 Arbeitstage Zoll0,0010-6100 x 6,5 (W x T)----280

324.00 €

1 60 Arbeitstage Zoll0,0010-8100 x 6,5 (W x T)----300

363.00 €

1 5 Arbeitstage Zoll0,0010-12100 x 6,5 (W x T)----340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Digital/Analog Analog

Technischer Support