Tiefenmessbrücke für Messschieber

Tiefenmessbrücke für Messschieber
Zur Aufrüstung aller Digimatic Messschieber, Uhrenmessschieber und analogen Messschieber mit Tiefenmessstab und Messbereich 100mm/4", 150mm/6" and 200mm/8".

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
050083-10
050084-10
050085-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendbarer Messbereich
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Gewicht
(g)

60.00 €

1 5 Arbeitstage 100, 150 and 200 mm-200130

67.00 €

1 5 Arbeitstage 100, 150 and 200 mm-200160

74.00 €

1 5 Arbeitstage 300 mm±0,080-300340

Loading...

  1. 1

Technischer Support