Absolute Digitale Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen mit einstellbarer Messkraft (Teilenummern)

Absolute Digitale Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen mit einstellbarer Messkraft
Die ABSOLUTE Quickmike Digimatic Bügelmessschrauben ermöglichen schnelles Messen mit 10 mm/U Spindelvorschub und bieten Vorteile wie Vielseitigkeit (Filz, Gummi, Pappe, Gewebe), Zahnweitenvermessung, nicht drehende Spindel, beidseitig große Messflächen und bei Serie 227 zusätzlich eine einstellbare Messkraft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
227-221-20
227-223-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
MesskraftGenauigkeit (1) Messkraft einstellbar
(N)
Messbereich
(mm)

1,387.00 €

1 60 Arbeitstage 300±0,1 + (Messkraft/10) N0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 N0-15

1,744.74 €

1 5 Arbeitstage 340±0,4 + (Messkraft/10) N2 / 4 / 6 / 8 / 10 N0-10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja
Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 10
Ebenheit(µm) 1 HOLD Ja Zoll/Metrisch Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm) ±4 MessbareModule(mm) 0,4-3 Messspindel ø 6,35, nicht-drehend, Spindelvorschub 10
Parallelität(μm) 3 Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 5 Jahre

Technischer Support