Absolute Digitale Bügelmessschraube mit einstellbarer Messkraft

Absolute Digitale Bügelmessschraube mit einstellbarer Messkraft
Diese Bügelmessschrauben verfügen über eine einstellbare Messkraft, die an verschiedene Werkstücktypen angepasst werden kann. Die ABSOLUTE Digimatic Bügelmessschraube QuickMike bietet dabei folgende Vorteile:
- Eine Ratschentrommel mit konstanter Messkraft
- Die Möglichkeit, die Messkraft an unterschiedliche Werkstücke anzupassen
- Eine nicht drehende Spindel
- 10 mm Spindelvorschub pro Umdrehung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
227-201-20
227-203-20
227-205-20
227-206-20
227-207-20
227-211-20
227-213-20
227-215-20
227-216-20
227-217-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ziffernschrittwert
(inch)
Ebenheit
(µm)
Ebenheit
(inch)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
MesskraftGenauigkeit (1) Messkraft einstellbar
(N)
Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Parallelität
(μm)

1,214.00 €

1 5 Arbeitstage 300-0,3-Metrisch±2-±0,1 + (Messkraft/10) N0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 N--0-152

1,282.00 €

1 5 Arbeitstage 380-0,3-Metrisch±2-±0,1 + (Messkraft/10) N0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 N--15-302

1,264.00 €

1 60 Arbeitstage 345-0,3-Metrisch±2-±0,4 + (Messkraft/10) N2; 4; 6; 8; 10 N--0-102

1,740.79 €

1 60 Arbeitstage 425-0,3-Metrisch±2-±0,4 + (Messkraft/10) N2; 4; 6; 8; 10 N--10-202

1,811.84 €

1 60 Arbeitstage 415-0,3-Metrisch±2-±0,4 + (Messkraft/10) N2; 4; 6; 8; 10 N--20-302

1,597.37 €

1 5 Arbeitstage 3000,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,0001±0,1 + (Messkraft/10) N0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 N0,000080-0,6--

1,686.84 €

1 60 Arbeitstage 3800,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,0001±0,1 + (Messkraft/10) N0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 N0,000080,6-1,2--

1,663.16 €

1 60 Arbeitstage 3450,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,0001±0,4 + (Messkraft/10) N2; 4; 6; 8; 10 N0,000080-0,4--

1,740.79 €

1 60 Arbeitstage 4250,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,0001±0,4 + (Messkraft/10) N2; 4; 6; 8; 10 N0,000080,4-0,8--

1,811.84 €

1 60 Arbeitstage 4150,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,0001±0,4 + (Messkraft/10) N2; 4; 6; 8; 10 N0,000080,8-1,2--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja
Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 10
HOLD Ja Messspindel ø 6,35, nicht-drehend, Spindelvorschub 10 Energieversorgung 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer Ca, 5 Jahre

Technischer Support