Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, Hartmetallmessflächen (Teilenummern)

Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, Hartmetallmessflächen
Die Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen erreicht schwer zugängliche Messstellen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Klingenförmige Messflächen an Amboss und Spindel zur Messung von Nutdurchmessern von Wellen, Keilnuten und anderen schwer zugänglichen stellen
Nicht drehende Spindel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
122-101-10
122-102-10
122-103-10
122-104-10
122-105-10
122-106-10
122-107-10
122-108-10
122-109-10
122-110-10
122-111-10
122-112-10
122-115-10
122-116-10
122-125-10
122-127-10
122-128-10
122-135-10
122-141-10
122-142-10
122-151-10
122-161-10
122-162-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Amboss / Spindel Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Parallelität
(μm)

303.00 €

1 5 Arbeitstage 260Typ A, gehärteter Stahl t=0,75-0,01Metrisch±3---0-253

367.00 €

1 5 Arbeitstage 300Typ A, gehärteter Stahl t=0,75-0,01Metrisch±3---25-503

392.00 €

1 5 Arbeitstage 360Typ A, gehärteter Stahl t=0,75-0,01Metrisch±3---50-753

426.00 €

1 5 Arbeitstage 525Typ A, gehärteter Stahl t=0,75-0,01Metrisch±4---75-1004

452.00 €

1 5 Arbeitstage 670Typ A, gehärteter Stahl t=0,75-0,01Metrisch±4---100-1254

477.00 €

1 5 Arbeitstage 775Typ A, gehärteter Stahl t=0,75-0,01Metrisch±4---125-1504

518.00 €

1 5 Arbeitstage 950Typ A, gehärteter Stahl t=0,75-0,01Metrisch±5---150-1755

566.00 €

1 5 Arbeitstage 1140Typ A, gehärteter Stahl t=0,75-0,01Metrisch±5---175-2005

608.00 €

1 5 Arbeitstage 1300Typ A, gehärteter Stahl t=0,75-0,01Metrisch±5---200-2255

651.00 €

1 5 Arbeitstage 1450Typ A, gehärteter Stahl t=0,75-0,01Metrisch±6---225-2506

328.00 €

1 5 Arbeitstage 260Typ B, gehärteter Stahl t=0,4-0,01Metrisch±3---0-253

350.00 €

1 5 Arbeitstage 300Typ B, gehärteter Stahl t=0,4-0,01Metrisch±3---25-503

761.00 €

1 5 Arbeitstage 1600Typ A, gehärteter Stahl t=0,75-0,01Metrisch±6---250-2756

818.00 €

1 5 Arbeitstage 2020Typ A, gehärteter Stahl t=0,75-0,01Metrisch±6---275-3006

303.00 €

1 5 Arbeitstage 260Typ A, gehärteter Stahl t=0,750,0001-Zoll-±0,000150,000150-1--

392.00 €

1 5 Arbeitstage 410Typ A, gehärteter Stahl t=0,750,0001-Zoll-±0,000150,000152-3--

426.00 €

1 5 Arbeitstage 550Typ A, gehärteter Stahl t=0,750,0001-Zoll-±0,00020,00023-4--

328.00 €

1 60 Arbeitstage 260Typ B, gehärteter Stahl t=0,40,0001-Zoll-±0,000150,000150-1--

343.00 €

1 5 Arbeitstage 275Typ D, Hartmetall t=0,4-0,01Metrisch±3---0-253

366.00 €

1 5 Arbeitstage 315Typ D, Hartmetall t=0,4-0,01Metrisch±3---25-503

354.00 €

1 60 Arbeitstage 275Typ D, Hartmetall t=0,40,0001-Zoll-±0,000150,000150-1--

343.00 €

1 5 Arbeitstage 275Typ C, Hartmetall t=0,75-0,01Metrisch±3---0-253

366.00 €

1 5 Arbeitstage 315Typ C, Hartmetall t=0,75-0,01Metrisch±3---25-503

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Messspindel ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 3-8

Technischer Support