Messschnabel-Innenmessschraube (Teilenummern)

Messschnabel-Innenmessschraube
Die Digimatic Messschnabel-Innenmessschraube bietet Ihnen folgende Vorteile:
- Hartmetallmessflächen
- Eine Einstellnormal (optional) zur Referenzpunkteinstellung ist erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
145-185
145-186
145-187
145-188
145-189
145-190
145-191
145-192
145-193
145-194
145-195
145-196
145-217
145-218
145-219
145-220
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messspindel Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)

299.00 €

1 5 Arbeitstage 130-0,01Metrisch±5-Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung 0,5-5-30

339.00 €

1 5 Arbeitstage 140-0,01Metrisch±6-Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung 0,5-25-50

352.00 €

1 5 Arbeitstage 160-0,01Metrisch±7-Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung 0,5-50-75

403.00 €

1 5 Arbeitstage 180-0,01Metrisch±8-Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung 0,5-75-100

543.00 €

1 5 Arbeitstage 210-0,01Metrisch±9-Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung 0,5-100-125

611.00 €

1 60 Arbeitstage 230-0,01Metrisch±9-Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung 0,5-125-150

639.00 €

1 60 Arbeitstage 250-0,01Metrisch±10-Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung 0,5-150-175

681.00 €

1 60 Arbeitstage 270-0,01Metrisch±10-Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung 0,5-175-200

299.00 €

1 60 Arbeitstage 1300,001-Zoll-±0,00025Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung  0,6350,2-1,2-

339.00 €

1 60 Arbeitstage 1400,001-Zoll-±0,0003Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung  0,6351-2-

352.00 €

1 60 Arbeitstage 1600,001-Zoll-±0,00035Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung  0,6352-3-

403.00 €

1 60 Arbeitstage 1800,001-Zoll-±0,0004Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung  0,6353-4-

762.00 €

1 5 Arbeitstage 310-0,01Metrisch±11-Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung 0,5-200-225

818.00 €

1 5 Arbeitstage 330-0,01Metrisch±11-Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung 0,5-225-250

886.00 €

1 5 Arbeitstage 350-0,01Metrisch±12-Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung 0,5-250-275

955.00 €

1 60 Arbeitstage 370-0,01Metrisch±12-Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung 0,5-275-300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Messflächen Hartmetallbestückt Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 1-6

Technischer Support