Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
143-101 |
143-102 |
143-103 |
143-104 |
143-105 |
143-106 |
143-107 |
143-108 |
143-109 |
143-110 |
143-111 |
143-112 |
143-121 |
143-122 |
143-123 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Ebenheit (µm) | Ebenheit (inch) | Skalenteilung (inch) | Skalenteilung (mm) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Parallelität (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Parallelität (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 210 | 0,3 | - | - | 0,01 | Metrisch | ±5 | - | - | - | 0-25 | 3 | |||
414.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | 0,3 | - | - | 0,01 | Metrisch | ±6 | - | - | - | 25-50 | 3 | |||
492.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 280 | 0,3 | - | - | 0,01 | Metrisch | ±7 | - | - | - | 50-75 | 4 | |||
518.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 330 | 0,3 | - | - | 0,01 | Metrisch | ±8 | - | - | - | 75-100 | 4 | |||
527.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | - | - | - | 0,01 | Metrisch | ±9 | - | - | - | 100-125 | 4 | |||
547.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 450 | - | - | - | 0,01 | Metrisch | ±9 | - | - | - | 125-150 | 5 | |||
588.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 520 | - | - | - | 0,01 | Metrisch | ±10 | - | - | - | 150-175 | 5 | |||
633.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | - | - | - | 0,01 | Metrisch | ±10 | - | - | - | 175-200 | 5 | |||
653.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 690 | - | - | - | 0,01 | Metrisch | ±11 | - | - | - | 200-225 | 6 | |||
670.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 790 | 0,3 | - | - | 0,01 | Metrisch | ±11 | - | - | - | 225-250 | 6 | |||
743.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 900 | 0,3 | - | - | 0,01 | Metrisch | ±12 | - | - | - | 250-275 | 6 | |||
790.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 920 | 0,3 | - | - | 0,01 | Metrisch | ±12 | - | - | - | 275-300 | 7 | |||
390.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 210 | - | 0,000012 | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,00025 | 0,00012 | 0-1 | - | - | |||
414.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 230 | - | 0,000012 | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,0003 | 0,00012 | 1-2 | - | - | |||
492.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 280 | - | 0,000012 | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,00035 | 0,00012 | 2-3 | - | - |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Messspindel | ø 8, Spindelsteigung 0,5 | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Messkraft(N) | 1-6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ebenheit(µm)
Ebenheit(inch)
Skalenteilung(inch)
Skalenteilung(mm)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Parallelität(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften