Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
147-103 |
147-104 |
147-105 |
147-106 |
147-201 |
147-202 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Skalenteilung (inch) | Skalenteilung (mm) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,01 | Metrisch | ±3 | - | - | 0-13 | Für Konservendosen | |||
274.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,00015 | 0-5 | - | Für Konservendosen | |||
286.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,01 | Metrisch | ±3 | - | - | 0-13 | Für Aluminiumdosen | |||
286.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,00015 | 0-5 | - | Für Aluminiumdosen | |||
262.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,00015 | 0-5 | - | Für Spraydosen | |||
262.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,01 | Metrisch | ±3 | - | - | 0-13 | Für Spraydosen |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Gewicht(g) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Digital/Analog | Analog | Messspindel | ø5, Spindelsteigung 0,5 | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 13 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Skalenteilung(inch)
Skalenteilung(mm)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Bemerkungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften