Bügelmessschraube für Crimphöhen

Bügelmessschraube für Crimphöhen
Eine Mitutoyo Bügelmessschraube welche mit einer spitz zulaufenden Spindel ausgestattet ist, um die Crimphöhe elektrischer Kontakte messen zu können. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

112-401

Teilenummer
112-401
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

301.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Gewicht(g) 165
Digital/Analog Analog Skalenteilung(mm) 0,01 Zoll/Metrisch Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm) ±3 Messspindel Spindelfeststelleinrichtung,ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 (342-271-30, 112-401)ohne Feststelleinrichtungø 6,35, Spindelsteigung 10 (342-451-20) Messbereich(mm) 0-25
Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 3-8 Energieversorgung 1x Batterie SR-44

Sie befinden sich auf der Seite für Bügelmessschraube für Crimphöhen, die Teilenummer ist 112-401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 112-401.

Technischer Support