Tiefenmessschraube (128-101)

Tiefenmessschraube 128-101

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 128-101

Marke: MITUTOYO

Preis: 174.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewicht: 200 g

Brücke (B x T): - inch

Brücke (B x T): 63,5 x 16 mm

Ebenheit der Brücke: 1,3 µm

Ebenheit der Einsätze: 0,3 µm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

128-101

Teilenummer
128-101
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Brücke (B x T)
(inch)
Brücke (B x T)
(mm)
Ebenheit der Brücke
(µm)
Ebenheit der Einsätze
(µm)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Parallelism Base/Rod
(µm)
Messbereich
(inch)

174.00 €

1 5 Arbeitstage 200-63,5 x 161,30,3-0,01Metrisch5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Brücke gehärteter Werkzeugstahl
Digital/Analog Analog Messflächen Gehärtet, präzisionsgeschliffen, feinstgeläppt Messspanne(mm) 25
Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Spindle Pitch(mm) 0,5 Messkraft(N) 5-10

Sie befinden sich auf der Seite für Tiefenmessschraube, die Teilenummer ist 128-101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 128-101.

Produktvarianten

Teilenummer
128-102
128-105
128-106
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Brücke (B x T)
(inch)
Brücke (B x T)
(mm)
Ebenheit der Brücke
(µm)
Ebenheit der Einsätze
(µm)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Parallelism Base/Rod
(µm)
Messbereich
(inch)

216.00 €

1 5 Arbeitstage 250-101,6 x 1620,3-0,01Metrisch5-

174.00 €

1 5 Arbeitstage 2002,5 x 0,63---0,001-Zoll-0-1

216.00 €

1 5 Arbeitstage 2504 x 0,63---0,001-Zoll-0-1

Technischer Support