Tiefenmessschraube, Hartmetalleinsätze (Teilenummern)

Tiefenmessschraube, Hartmetalleinsätze
Die Tiefenmessschraube bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Die auswechselbaren Messeinsätze mit einem Durchmesser von 4 mm und einer geläppten Messfläche ermöglichen einen erweiterten Messbereich in 25 mm-Schritten.
- Die Feststelleinrichtung gewährleistet eine sichere Fixierung der Messposition.
- Eine integrierte Ratsche sorgt für eine konstante Messkraft, um präzise und zuverlässige Tiefenmessungen durchzuführen.
- Hartmetallbestückte Einsätze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
128-103
128-104
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Brücke (B x T)
(mm)
Ebenheit der Brücke
(µm)

207.00 €

1 5 Arbeitstage 20063,5 x 161,3

260.00 €

1 5 Arbeitstage 250101,6 x 162

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Brücke gehärteter Werkzeugstahl
Digital/Analog Analog Ebenheit der Einsätze(µm) 0,3 Skalenteilung(mm) 0,01
Zoll/Metrisch Metrisch Messflächen Gehärtet, präzisionsgeschliffen, feinstgeläppt Messspanne(mm) 25
Parallelism Base/Rod(µm) 5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Spindle Pitch(mm) 0,5
Messkraft(N) 5-10

Technischer Support