Tiefenmessschraube, wechselbare Rohre (Teilenummern)

Tiefenmessschraube, wechselbare Rohre
Die Tiefenmessschraube mit austauschbaren Messeinsätzen bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Die auswechselbaren Messeinsätzen mit einem Durchmesser von 4 mm und einer geläppten Messfläche ermöglichen einen erweiterten Messbereich in 25 mm-Schritten.
- Die Feststelleinrichtung gewährleistet eine sichere Fixierung der Messposition.
- Eine integrierte Ratsche sorgt für eine konstante Messkraft, um präzise und zuverlässige Tiefenmessungen durchzuführen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
129-109
129-110
129-111
129-112
129-113
129-114
129-115
129-116
129-126
129-127
129-128
129-129
129-130
129-131
129-132
129-149
129-150
129-152
129-153
129-154
129-155
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ebenheit der Brücke
(µm)
Ebenheit der Einsätze
(µm)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Anzahl der Einsätze Parallelität zwischen Referenzebene und Messebene Parallelism Base/Rod
(µm)
Messbereich
(inch)
Zero Point Errors of Rods Genauigkeit mit "Null" Messeinsatz
(µm)

202.00 €

1 5 Arbeitstage 2601,30,3-0,01Metrisch2-5--±3

215.00 €

1 5 Arbeitstage 2801,30,3-0,01Metrisch3-6--±3

267.00 €

1 60 Arbeitstage 3101,30,3-0,01Metrisch4-6---4

369.00 €

1 5 Arbeitstage 3701,30,3-0,01Metrisch6-7---4

237.00 €

1 5 Arbeitstage 31020,3-0,01Metrisch2-5--±3

252.00 €

1 5 Arbeitstage 33020,3-0,01Metrisch3-6--±3

293.00 €

1 5 Arbeitstage 35520,3-0,01Metrisch4-6--±4

382.00 €

1 5 Arbeitstage 41020,3-0,01Metrisch6-7--±4

215.00 €

1 5 Arbeitstage 280--0,001-Zoll3(4+L/50) µm L=max, measuring length (mm)-0-3±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

267.00 €

1 5 Arbeitstage 310--0,001-Zoll4(4+L/50) µm L=max, measuring length (mm)-0-4±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

369.00 €

1 5 Arbeitstage 370--0,001-Zoll6(4+L/50) µm L=max, measuring length (mm)-0-6±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

237.00 €

1 60 Arbeitstage 310--0,001-Zoll2(4+L/50) µm L=max, measuring length (mm)-0-2±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

252.00 €

1 5 Arbeitstage 330--0,001-Zoll3(4+L/50) µm L=max, measuring length (mm)-0-3±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

293.00 €

1 60 Arbeitstage 355--0,001-Zoll4(4+L/50) µm L=max, measuring length (mm)-0-4±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

382.00 €

1 5 Arbeitstage 410--0,001-Zoll6(4+L/50) µm L=max, measuring length (mm)-0-6±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

557.00 €

1 5 Arbeitstage 600--0,001-Zoll12(4+L/50) µm L=max, measuring length (mm)-0-12±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

584.00 €

1 5 Arbeitstage 640--0,001-Zoll12(4+L/50) µm L=max, measuring length (mm)-0-12±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

557.00 €

1 5 Arbeitstage 6001,30,3-0,01Metrisch12-10--±6

584.00 €

1 60 Arbeitstage 64020,3-0,01Metrisch12-10--±6

195.00 €

1 5 Arbeitstage 2401,30,3-0,01Metrisch1-5--±3

170.00 €

1 5 Arbeitstage 29020,3-0,01Metrisch1-5--±3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Brücke Gehärteter Werkzeugstahl
Digital/Analog Analog Messflächen Gehärtet, präzisionsgeschliffen, feinstgeläppt Messspanne(mm) 25
Genauigkeit der Messschraube (0-25 mm)(µm) ±3 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Spindle Pitch(mm) 0,5
Messkraft(N) 5-10

Technischer Support