Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
107-201 |
107-202 |
107-203 |
107-204 |
107-205 |
107-206 |
107-207 |
107-208 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Messbereich (mm) | Parallelität (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 480 | 0-25 | 2 | |||
497.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 520 | 25-50 | 2 | |||
523.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 585 | 50-75 | 2 | |||
535.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 630 | 75-100 | 3 | |||
549.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 725 | 100-125 | 3 | |||
570.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 810 | 125-150 | 3 | |||
595.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1050 | 150-175 | 3 | |||
622.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1170 | 175-200 | 4 |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Amboss Hub(mm) | 3 | Ebenheit(µm) | 0,6 |
---|---|---|---|---|---|
Skalenteilung(mm) | 0,01 | Zoll/Metrisch | Metrisch | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 |
Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Steigungsfehler(μm) | 3 | Messkraft(N) | 5-10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften