Rachenlehre ohne Messuhr, Zoll

Rachenlehre ohne Messuhr, Zoll
Eine Mitutoyo-Rachenlehre für die schnelle Messung von Durchmessern, Zylindern und Wellen. Die Ambosse sind abgeschrägt, um das Einsetzen des Werkstücks zu erleichtern. Die Messuhr ist optional, sodass der Benutzer aus dem breiten Spektrum der Mitutoyo Messuhren wählen kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
201-151
201-152
201-153
201-154
201-155
201-156
201-157
201-158
201-159
201-160
201-161
201-162
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Messbereich
(inch)

507.00 €

1 60 Arbeitstage 6800-1

527.00 €

1 60 Arbeitstage 7301-2

545.00 €

1 60 Arbeitstage 7802-3

556.00 €

1 60 Arbeitstage 8703-4

583.00 €

1 60 Arbeitstage 9504-5

615.00 €

1 60 Arbeitstage 10005-6

644.00 €

1 60 Arbeitstage 11106-7

674.00 €

1 60 Arbeitstage 12007-8

702.00 €

1 60 Arbeitstage 13408-9

733.00 €

1 60 Arbeitstage 15409-10

761.00 €

1 60 Arbeitstage 175010-11

790.00 €

1 60 Arbeitstage 205011-12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Zubehör Display Method Analog Amboss Hub(mm) 2
Digital/Analog Analog Ebenheit(µm) 1 Zoll/Metrisch Zoll
Parallelität(inch) 0,0002 Bemerkungen Für Messuhr mit 9,52 Schaft Wiederholpräzision(µm) 2
Messkraft(N) 15±3

Technischer Support