Messuhr Passameter

Messuhr Passameter
Ein Mitutoyo-Schnellmessgerät mit schnellem Rückzug und Amboss, das mit einer hochauflösenden Messuhr ausgestattet ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
523-121
523-122
523-123
523-124
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Messbereich
(mm)
Parallelität
(μm)

714.00 €

1 5 Arbeitstage 7400-250,6

803.00 €

1 5 Arbeitstage 84025-500,6

883.00 €

1 5 Arbeitstage 95050-751

976.00 €

1 60 Arbeitstage 108075-1001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Zubehör Display Method Analog Genauigkeit Feinzeiger(μm) 1
Amboss Hub(mm) 2 Digital/Analog Analog Skalenteilung(mm) 0,001
Zoll/Metrisch Metrisch Anzeigebereich(mm) ±0,06 Messspindel ø10,8
Wiederholpräzision(µm) 0,4 Messkraft(N) 5-10

Technischer Support