Messuhr Passameter, Zoll

Messuhr Passameter, Zoll
Ein Mitutoyo-Schnellmessgerät mit schnellem Rückzug und Amboss, das mit einer hochauflösenden Messuhr ausgestattet ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
523-131
523-132
523-133
523-134
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)

714.00 €

1 60 Arbeitstage 7400,0000240-1

803.00 €

1 60 Arbeitstage 8400,0000241-2

883.00 €

1 60 Arbeitstage 9500,000042-3

976.00 €

1 5 Arbeitstage 10800,000043-4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Zubehör Display Method Analog Genauigkeit Feinzeiger(μm) 1
Amboss Hub(mm) 2 Digital/Analog Analog Ebenheit(inch) 0,000012
Skalenteilung(inch) 0,00005 Zoll/Metrisch Zoll Messspindel ø10,8
Repeatability(inch) 0,00002 Messkraft(N) 5-10

Technischer Support