DIGIMATIC Bügelmessschraube IP65 metrisch

DIGIMATIC Bügelmessschraube IP65 metrisch
Diese IP65-Bügelmessschrauben, bieten eine hervorragende Genauigkeit, sind äußerst robust und bieten die folgenden Vorteile:


Ölbeständiges Material für alle Kunststoffteile
Außergewöhnliche Batterielebensdauer von 2,4 Jahren
Hervorragenden Beständigkeit gegen Wasser und Staub

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
293-960-30
293-961-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)

1,259.00 €

1 60 Arbeitstage 0-30-76,2

1,772.00 €

1 60 Arbeitstage 0-40-101,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube ABS/INC (INC ZERO) Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja
Digital Step(mm) 0,001 Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Funktionssperre Ja
HOLD Ja Messspindel Spindelfeststell-einrichtung, ø 6,35Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
Messkraft(N) 5-10 Energieversorgung 1x Batterie SR-44

Technischer Support